You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E11880

Klamra zabezpieczająca

E11880

LOCK RING M8 (10X)

Klamra zabezpieczająca

E11880

LOCK RING M8 (10X)

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie dla konektórów M8 z zalewanym kablem, max. szerokość nakrętki M8 7,6 mm
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Dane mechaniczne
Materiał PA
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 10 szt.