You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Akcesoria montażowe do czujników położenia tłoka
  5. E11872

Adapter montażowy do siłowników SMC

E11872

ADAPTER FOR CYL SMC CP95

Adapter montażowy do siłowników SMC

E11872

ADAPTER FOR CYL SMC CP95

  • Do przystosowywania czujników do siłowników do siłowników z rowkiem specjalnym danego producenta
  • Niewielka wysokość dzięki doskonale przystosowanemu rozwiązaniu mechanicznemu
  • Zabezpieczone położenie czujnika w adapterze
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Wytrzymała metalowa konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla typu MKT
Dane mechaniczne
Waga [g] 3,4
Typ montażu dla serii: SMC CP95
Wymiary [mm] 6,3 x 25 x 7,5
Materiał stal kwasoodporna
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Diagramy i grafiki
Montaż
1 cylinder z.B. SMC CP95
2 Czujnik dla cylindra
3 Adapter E11872