Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Waga [g] | 26,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 38 x 20 x 36 |
Materiał | PBT; PA przeźroczysty |
Odlewany materiał obudowy | PBT / PA, przeźroczysty |
Materiał nakrętki | stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA, przeźroczysty; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
---|