Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 26 |
---|---|
Wymiary [mm] | 20 x 20 x 54 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | stal kwasoodporna |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
---|