Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 11,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 16 x 16 x 54 |
Materiał | PA 6.6 |
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | PA 6.6 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,34 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: PA 6.6 |
---|