Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 6 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -5...70 |
---|---|
Ochrona | IP 69K; (Nieużywane gniazda muszą być zabezpieczone poprzez nakrętkę osłonową w celu utrzymania stopnia ochrony.; Moment dokręcający: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
Wymiary [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
---|---|
Materiał | tuleja gwintowana: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Osłona: PP |
Odlewany materiał obudowy | stal kwasoodporna |
Liczba portów rozdzielacza | 8 |
Typ złącza | M12 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
---|