Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -15...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 28 x 60 x 125 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Liczba portów rozdzielacza | 6 |
Typ złącza | M12 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|
Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |