Wykonanie | do czujników ciśnienia PNI |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 3 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 38 |
---|---|
Materiał | PUR |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |