You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E11690

Przewody bez wtyków

E11690

Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF

Przewody bez wtyków

E11690

Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...80
Temperatura w czasie pracy [°C] -5...80
Dane mechaniczne
Waga [g] 5092,2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 100 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; wysoka elastyczność; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ), PVC