Konstrukcja | Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|
Waga [g] | 1612 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 50 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP |