Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Wymiary [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|