Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materiał | PP; FKM |
Odlewany materiał obudowy | PP / FPM |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Podłączenie | Konektor: 1 x zawór typ C przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: PP / FPM; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|