Napięcie zasilania [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 50 |
Waga [g] | 113,9 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 3 m, PVC, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Konektor: 1 x Sub D, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|