Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 14,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,38 mm²; Izolazja żyły: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Osłona przewodu: Ø 3...5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|