Napięcie zasilania [V] | < 250 AC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 25 |
---|---|
Wymiary [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: C; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA |
---|