You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Klipsy montażowe
  5. E11530

Obejma montażowa

E11530

MOUNTING CLIP V4A D12 MM

Obejma montażowa

E11530

MOUNTING CLIP V4A D12 MM

  • Niezawodne mocowanie czujników bez narzędzi
  • Do montażu czujników do siłowników
  • Łatwa i szybka wymiana
  • Wariant ze stali nierdzewnej do stosowania w obszarach higienicznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla jednostek o gładkich korpusach Ø 12 mm
Dane mechaniczne
Waga [g] 14,7
Wymiary [mm] Ø 12
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Diagramy i grafiki