Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 30,743 |
---|---|
Gwint montażowy | M16 x 1,5 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo niklowany |
Odlewany materiał obudowy | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
---|