Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Materiał | PUR |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |