Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 267,3 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |