You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E11334

Przewód łączeniowy

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Przewód łączeniowy

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: EVC270 Porównanie produktów: E11334 / EVC270 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • cruus
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 68
Dane mechaniczne
Materiał PUR
Odlewany materiał obudowy PUR
Materiał nakrętki mosiądz, niklowany
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm