You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Klamry mocujące
  5. E11294

Obejma montażowa

E11294

MOUNTING CLAMP D6,5MM

Obejma montażowa

E11294

MOUNTING CLAMP D6,5MM

  • Do montażu czujników do siłowników
  • Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
  • Niezależne mocowanie zacisków pojedynczą śrubą
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla typu Ø 6,5 mm
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Dane mechaniczne
Waga [g] 11,7
Wymiary [mm] 15 x 20 x 16
Średnica wewnętrzna [mm] 6,5
Materiał stop aluminium
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.