Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 22,6 |
---|---|
Gwint montażowy | M20 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany |
---|