You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Podstawy montażowe / dolne części modułów
  5. E11290

Podstawa montażowa

E11290

MOUNTING BASE M20 IDE/KDE

Podstawa montażowa

E11290

MOUNTING BASE M20 IDE/KDE

  • Zapewnia określone położenie montażowe
  • Do montażu czujników prostokątnych
  • Łatwa i szybka wymiana bez ponownej regulacji
  • Niezawodne zabezpieczenie przed uszkodzeniem
  • Szybki i łatwy montaż powierzchniowy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 65,2
Wymiary [mm] 80 x 105 x 16
Materiał PPE
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.