Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|---|
Wykonanie | do komunikacji z jednostką programującą PP2000 |
Napięcie zasilania [V] | 9,6...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67; (Przewód z gniazdem: IP 67 / IP 69K) |
Waga [g] | 131 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA / Hytrel G-4774 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm² |
Konektor: 1 x wtyk bagnetowy, kątowy; Materiał obudowy: Hytrel G-4774 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA |
---|