You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Dławiki kablowe
  5. E11270

Dławik kablowy

E11270

CABLE GLAND M20

Dławik kablowy

E11270

CABLE GLAND M20

  • Trwałe, niezawodne uszczelnienie przewodów połączeniowych
  • Duża niezawodność robocza dzięki skutecznemu odciążeniu
  • Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Dane mechaniczne
Waga [g] 6,9
Wymiary [mm] 23 x 21 x 16
Opis gwintu M20 x 1,5
Materiał obudowa: PA czarny; uszczelnienie: CR
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.