Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 11,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 12 x 12 x 50 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: 0,14...0,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|