Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 28,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 39 x 19 x 31 |
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane |
---|