Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 2 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 6 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 85,8 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany |
Liczba portów rozdzielacza | 4 |
Typ złącza | M8 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M16; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|
Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |