Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 2 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 6 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiał | PBT-GF20; mosiądz niklowany | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany | ||||||||
Liczba portów rozdzielacza | 8 | ||||||||
Typ złącza | M8 | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 8 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|