Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Gwint montażowy | PG 9 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany |
---|