Napięcie zasilania [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Wymiary [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU |
---|