Aplikacja | pomiar natężenia prądu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Waga [g] | 99,4 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |