Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny; 3 x 0,5 mm² |
---|
Konektor: 1 x zawór typu B standard przemysłowy, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |