You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E11179

Zacisk montażowy do czujników do pozycjonowania

E11179

MOUNTING CLAMP M18

Zacisk montażowy do czujników do pozycjonowania

E11179

MOUNTING CLAMP M18

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie bez stopu końcowego
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] 24 x 30 x 29
Średnica wewnętrzna [mm] 18
Materiał PC
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.