Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | ZnAl / Ni |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,14...0,34 mm²; Izolazja żyły: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Osłona przewodu: Ø 4...5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: ZnAl / Ni |
---|