Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 15,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 18 x 18 x 55 |
Materiał | PA 6.6 |
Odlewany materiał obudowy | PA 6.6 |
Materiał nakrętki | cynk, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
technologia połączenia bez obróbki przewodów: 0,34...0,75 mm²; Izolazja żyły: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Osłona przewodu: Ø 4...7,5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: cynk, niklowany |
---|