Napięcie zasilania [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PBT; PA |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PBT / PA |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT / PA; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|