Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PUR |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 3 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |