Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | PUR |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x zawór typu C DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR |
---|