Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 43,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x Rd24, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA; Styki: pozłacane |
---|