Temperatura medium [°C] | -25...100 |
---|---|
Krótkotrwała temperatura medium [°C] | -25...110 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 8 |
Waga [g] | 79,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Opis gwintu | G 1 1/4 |
Materiał | Adapter: POM; Uszczelka: EPDM |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane M30 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|