You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adaptery montażowe dla czujników pojemnościowych
  5. E11030

Nakrętka kontrująca

E11030

NUT MOUNTING ADAPTER PVDF

Nakrętka kontrująca

E11030

NUT MOUNTING ADAPTER PVDF

  • Do bezpiecznego mocowania adapterów montażowych
  • Niedroga wersja z tworzywa sztucznego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla adaptera montażowego
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...110
Dane mechaniczne
Waga [g] 15,8
Wymiary [mm] G 1 1/4
Opis gwintu G 1 1/4
Średnica zewnętrzna [mm] 56
Materiał PVDF
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.