Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -15...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Liczba portów rozdzielacza | 8 |
Typ złącza | M12 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|