Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Materiał | PVC |
Odlewany materiał obudowy | PVC |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|