Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU przeźroczysty |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU, przeźroczysty |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przeźroczysty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|