Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Odporność na wibracje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||
Próba natrysku solanki |
|
Wymiary [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|