Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Wymiary [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|