Do przystosowywania czujników do siłowników do siłowników ze zintegrowanym profilem
Zabezpieczone położenie czujnika w adapterze
Łatwy, szybki i pewny montaż
Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: MK5214 Porównanie produktów: E10891 / MK5214 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!