Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, przeciwadhezyjna |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu; irradiated; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna |
---|