Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materiał | PUR; TPU |
Odlewany materiał obudowy | PUR / TPU |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR / TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|